??
CADモデル選択
K0164.1125X12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0164 - Handwheels disc with revolving grip
Bill of material
K0164.1125X12
BESTKIPP
Order No.
K0164.1125X12
FORM
Form
E
AUSF
version
mit Passbohrung
GR
size
2
D1
diameter
125 mm
D2
borehole
12 H8 mm
D3
diameter
26 mm
D4
diameter
21 mm
D6
distance
101 mm
D7
thread
M 6 mm
D8
diameter
34 mm
H
borehole depth
0 mm
H1
depth
9 mm
H2
distance
8 mm
L1
Length
34.0 mm
L2
width
24.0 mm
L3
width
46 mm
L4
width
54.7 mm
GEW
Approx. weight
0.3840 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070183
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions